BOH0006

S-BOH D

Código de digitação:

BOH DK-G05-002-01-S49F

A carregar...
Série
G05
Dimensões
Ø 5 x 12 mm
Interface
para o amplificador de comutação
Princípio de funcionamento
Cabeça sensora ótica
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
divergente, máx. 3,5°
Tipo de luz
microSPOT-LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 5 mm a 50 mm
Alcance
0...60 mm
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Tomada, 1.00 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PMMA
Fixação
Diâmetro 5,0 mm
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Amplificadores para cabeças de sensor

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05