BAE00NA
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
Código de digitação:
BAE SA-OH-029-YP-DV02
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BAE0124
BAE SA-OH-063-PP-DP02
- Série
- SA-OH
- Dimensões
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Indicação
-
Função de saída - LED amarelo
Estabilidade - LED verde - Possibilidade de ajuste
-
Sensibilidade (Sn)
Comutação claro/escuro
Função de tempo liga/desliga
Resolução normal/alta
Retardo para ligar/desligar - Ajustador
- Interruptor deslizante 3 posições
- Conexão
- Cabo, 2,00 m, PVC
- Material do invólucro
-
ABS
PC - Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92