BUS005W

S-BUS M30 P

Código de digitação:

BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1

A carregar...
Acessórios recomendados
Formato construtivo
Ø 47 mm
Conexão do processo
G 1"
Saída analógica
Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
PBT, TPU
Superfície ativa, material
PTFE
Alcance
200...5000 mm
Frequência de comutação
5 Hz
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Resistência à pressão, máx.
6 bar
Tensão de serviço UB
9...30 VDC
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04