BUS000H
Sensores ultrassônicos com saída analógica
Código de digitação:
BUS M18K0-XAFX-150-S04K
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BUS0052
BUS M18M1-XA-12/100-S92G
- Saída analógica
- Analógica, tensão 0…10 V
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 4-polos
- Material do invólucro
- PBT
- Superfície ativa, material
- Esfera oca de vidro de epóxi
- Alcance
- 200...1500 mm
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE - Temperatura ambiente
- -15...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Precisão de repetibilidade
- 0.2 % FS
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04