BMF001P

S-BMF 103

Código de digitação:

BMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3

A carregar...
Forma da ranhura
variável
Dimensões
9 x 4.8 x 16 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Conector, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Aplicação
ímãs magnetizados de foram radial (Schunk)
Fixação
Cantoneira de fixação BMF 103-HW*
Material do invólucro
LCP
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
7000 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Cantoneiras de fixação para sensores de campo magnético

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04