BMF00CM
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Código de digitação:
BMF 307K-R-PS-F-3-01
- Forma da ranhura
- Ranhura em T
- Dimensões
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Princípio de funcionamento
- REED switch
- Cabo
- PVC, 1 m
- Material do invólucro
- LCP
- Saída de comutação
- REED switch, PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 1000 Hz
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04