BMF000U
BMF 08
Código de digitação:
BMF 08M-PS-C-2-KPU-SA2-S49-02,5
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
não disponível
- Dimensões
- Ø 8 x 30.5 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor de campo magnético
- Conexão
- M8x1-Conector, 3-polos
- Cabo
- PUR, 2.5 m
- Material do invólucro
- Latão, niquelado
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 10000 Hz
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
EAC
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04