BIL0004
Sensores magneto-indutivos
Código de digitação:
BIL ED0-P160A-01-S75
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Disponível mediante consulta
Alternativa recomendada
BMP000A
BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75
- Conexão
- M8x1
- Divergência de linearidade máx.
- ±2,4 mm
- Alcance
- 0...160 mm
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -10...75 °C
- Precisão de repetibilidade
- 0.3 % FS
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05