BML03HM
Sistema de medição de distâncias absolutas
Código de digitação:
BML-S1H2-B6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
- Dimensões
- 14 x 13 x 40 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 12-polos, 0.3 m, PUR
- Material do invólucro
- Alumínio
- Interface
- BiSS-C;Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Faixa de medição
- 256 mm
- Resolução
- 0.9765625 µm
- Distância de leitura
- 0.01...0.35 mm
- Divergência de linearidade máx.
- ±7 µm
- Tensão de serviço UB
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Sentido de deslocamento
- na diagonal em relação ao corpo de medição
- Codificação de interface
- Binário
- Certificação/conformidade
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05