BNS041J
Chaves mecânicas de múltiplas posições
Código de digitação:
BNS 819-B06-R12-61-12-10-S4R-I
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
não disponível
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Quantidade de pontos de comutação
- 6x Rolo
- Versão
- Contato de ruptura brusca
- Princípio ativo
- 1-6. Ponto de comutação: mecânico
- Instalação
- Horizontal
- Sentido de aproximação
- longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
- Velocidade de início de marcha
- 1-6. Ponto de comutação: 60 m/min
- Tipo de ligação
- 1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
IO-Link
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02