BSI0004

S-BSI R11

Código de digitação:

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

A carregar...
Princípio de medição
Sistema de medição baseado em fluidos
Eixos de medição
1
Faixa de medição
0...360°
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Interface
Analógica, corrente 4…20 mA
Resolução
≤ 0.01 °
Precisão
±0.1 % FS mín. 0,1 °
Conexão
Conector de encaixe, M8x1
Material do invólucro
Alumínio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01