Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
2 PC.
- Princípio de medição
- Sistema de medição baseado em MEMS
- Eixos de medição
- 1
- Faixa de medição
- -15...15°
- Tensão de serviço UB
- 12...30 VDC
- Interface
- Analógica, tensão 0…10 V
- Resolução
- ≤ 0.01 °
- Precisão
- ±0.2°
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1
- Material do invólucro
- Plástico
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE - Texto suplementar
- É possível a centralização através de 360° na posição vertical
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01