- Princípio de medição
- Sistema de medição baseado em MEMS
- Eixos de medição
- 1
- Faixa de medição
- -45...45°
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Interface
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Resolução
- ≤ 0.09 °
- Precisão
- ±1.0°
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1
- Material do invólucro
- Plástico
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Classe de proteção
-
IP67
IP69 - Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE - Texto suplementar
- É possível a centralização através de 360° na posição vertical
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01