BSP001K
Sensores de pressão digitais
Código de digitação:
BSP B100-EV002-D01A0B-S4
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BSP00Y8
BSP B100-EV009-P00S2B-S4
- Faixa de medição
- 0...100 bar
- Precisão
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pressão de sobrecarga
- 200 bar
- Pressão de fragmentação
- 300.00 bar
- Tensão de serviço UB
- 18...36 VDC
- Saída de comutação
- 2x NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Conexão do processo
- G 1/4" (DIN 3852)
- Material da conexão de processo
- Aço inoxidável (1.4301)
- Material do anel de vedação
- FKM
- Material do invólucro
-
PA
PA 6,6 - Temperatura do meio
- -25...125 °C
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02