BAE00AP
Iluminações tipo barra
Código de digitação:
BAE LX-VS-LR085
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m
- Versão
- Iluminação de linhas
- Dimensões
- 13 x 113.5 x 18 mm
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Consumo de corrente, máx.
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Modo de operação
-
Normal
Boost - Entradas digitais
- Disparo
- Material
-
Alumínio anodizado, preto
Vidro - Superfície luminosa
- 80 x 10 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Comprimento de onda
- 617 nm
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Certificação/conformidade
- CE
- Classe de proteção
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35