BAM00AN
Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
Código de digitação:
BES 08,0-KH-6L
Disponível mediante consulta
Alternativa recomendada
BAM00AR
BES 08,0-KH-6S
- Utilização
-
para sensores Ø8 mm
para sensores M08
a partir do comprimento de fixação 50 mm - Material
- Aço inoxidável (1.4305)
- Dimensões
- Ø 17 x 48.5 mm
- Fixação
- Parafusos, terminais
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01