Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Função
-
Contador de peças (1 impulso por peça)
Divisor (1 impulso por x peças)
Amplificador de comutação até 400 mA
Flip-Flop (botão liga/desliga)
Inversor de comutação (NA/NF) - Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Entradas digitais
- NPN
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1
- Conexão do sensor
- M12x1-Tomada, 4-polos
- Material do invólucro
-
PBT
PA - Dimensões
- Ø 20 x 60 mm
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
- CE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-14
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90