BIS007L
Cabeças de Leitura/Escrita LF e antenas (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-323/10-S4
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Data de entrega estimada: 3-4 semanas
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Dimensões
- Ø 30 x 70.5 mm
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Forma da antena
- redondo
- Conexão
- M12x1-Conector
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4305), Aço inoxidável (1.4305)
- Temperatura de armazenamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01