BIS0086
Cabeças de Leitura/Escrita LF e antenas (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-350-00,3
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Dimensões
- 120 x 60 x 240 mm
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Forma da antena
- Tubo
- Conexão
- 0.30 m
- Material do invólucro
- PC
- Temperatura de armazenamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...40 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Certificação/conformidade
-
CE
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01