BIS008Z
Processadores LF (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-600-007-652-00-KL1
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Interface
- RS232
- Tecnologias RFID suportadas
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 1
- Tensão de serviço UB
- 19.2...28.8 VDC
- Material do invólucro
- ABS
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65 com cabeça de gravação/leitura
- Certificação/conformidade
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - Conexão
- Régua de terminais, 19-polos
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01