BIS00HC
Cabeças de leitura/escrita LF (70/455 kHz) com processador integrado
Código de digitação:
BIS C-60R-002-08P-PU-05
Disponível mediante consulta
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Dimensões
- Ø 30 x 95 mm
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Forma da antena
- redondo
- Conexão
- Cabo (blindado), 15-polos, 5.00 m, PU
- Material do invólucro
- Latão, niquelado
- Interface
- 8x8 Bit parallel
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01