Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Prazo de entrega a pedido (normalmente: 3-4 semanas)
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- Ø 22 x 31 mm
- Forma da antena
- redondo
- Número de série UID, somente leitura
- 8 Byte
- Tipo de memória
- FRAM
- Tipos de mídias de dados suportados
- DIN ISO 15693
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 2000 Byte
- Temperatura de armazenamento
- -25...95 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material do invólucro
- Aço, Mídia de dados: PA 12-GF30, revestido
- Classe de proteção
-
IP68
IPx9K - Instalação
-
isento de metal (zona livre)
em metal - Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02