BIS00RF

Cabeças e antenas de leitura/escrita HF (13,56 MHz)

Código de digitação:

BIS VM-300-001-S4

A carregar...
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 30 x 70.5 mm
Instalação
metal-free (clear zone)
Forma da antena
redondo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Conexão
Conector, 4-polos
Material do invólucro
Latão, Porcas de latão com bronze branco, revestido
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Dados de medição

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Cabos de conexão

Suportes universais

Acessório de montagem com posição de parada

Suportes para sistemas RFID

Multi-frequency processors

Cabos de ligação

Conectores montáveis

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01