BIS013H
Cabeças e antenas de leitura/escrita HF (13,56 MHz)
Código de digitação:
BIS VM-348-401-S4
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- Ø 12 x 65 mm
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Forma da antena
- redondo
- Tipos de mídias de dados suportados
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Conexão
- Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01