BIS00ZA
Processador HF (13,56 MHz)
Código de digitação:
BIS M-626-069-A01-06-ST32
em descontinuação
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Interface
- Industrial Ethernet / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
- Tecnologias RFID suportadas
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 1
- Tensão de serviço UB
- 19.2...28.8 VDC
- Material do invólucro
- Alumínio
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Conexão
- M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado M12x1-Macho, 5-polos
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01