BAE0036
Fonte de alimentação em trilho DIN
Código de digitação:
BAE PS-XA-1W-12-015-001
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Dimensões
- 22.5 x 90 x 114 mm
- Versão
- DIN-Rail
- Fixação
- Montagem do trilho DIN
- Material do invólucro
- Plástico
- Conexão
- Terminal, 0,25 mm²...2,5 mm²
- Tensão de entrada
- 100…240 Vca, Monofásica
- Tensão nominal de saída CC
- 12 V
- Corrente nominal de saída
- 1.5 A
- Classe de proteção
- IP20
- Certificação/conformidade
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Temperatura ambiente
- -20...70 °C
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01