BNI007F

S-BNI SL

Código de digitação:

BNI IOL-801-000-Z036

A carregar...
Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
3
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Dimensões
60 x 60 x 213 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
5 ms
Dados do processo OUT
2 bytes
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes para interfaces homem-máquina

Cabos de conexão

Acessórios mecânicos

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50