BNI0084

S-BNI SL

Código de digitação:

BNI IOL-802-000-Z037-006

A carregar...
Princípio de funcionamento
Luz indicadora com Summer
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
5
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Volume sonoro, máx.
95 dB/m
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Volume sonoro
Dimensões
60 x 60 x 330.5 mm
Material do invólucro
PC, transparente, niquelado, Cu8a, Ni10s, Crr
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP30
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
5 ms
Dados do processo OUT
3 bytes
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Suportes para interfaces homem-máquina

Cabos de conexão

Acessórios mecânicos

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50