BNI0001
Módulos de rede para Devicenet
Código de digitação:
BNI DNT-104-000-Z004
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BNI005A
BNI DNT-502-100-Z001
- Interface
- DeviceNet
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- 7/8"-Conector, 5-polos
- Conexão (COM 2)
- 7/8"-Tomada, 5-polos
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Conector, 4-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 2
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Dimensões
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02