BNI007J
Módulos de rede para Profinet
Código de digitação:
BNI PNT-508-105-Z031-002
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
não disponível
- Interface
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
- sim
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- Push-Pull SCRJ, 2-polos
- Conexão (COM 2)
- Push-Pull SCRJ, 2-polos
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- Push-Pull, 5-polos
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- Push-Pull, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 2
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Corrente total US, sensor
- 16.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 16.0 A
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Dimensões
- 84.4 x 47 x 185.4 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Versão IO-Link
- 1.1
- Classe da porta
- Tipo A
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02