BNI00AC
Módulos de rede para EtherCAT
Código de digitação:
BNI ECT-527-005-Z040
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Interface
- EtherCAT
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Tomada, 5-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Tomada, 5-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Conector, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 4x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 4x PNP, tipo3
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Dimensões
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Interfaces suplementares
- 4x IO-Link
- Versão IO-Link
- 1.1
- Classe da porta
- Tipo B
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02