BNI008C
Módulos de rede p/ CC-Link do campo IE
Código de digitação:
BNI CIE-508-105-Z015
- Interface
- CC-Link IE Field V0
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Tomada, 8-polos, X-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Tomada, 8-polos, X-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Conector, 5-polos
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- 7/8"-Tomada, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 3
- Saída digitais
- 16x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente de saída, máx.
- 2 A
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Dimensões
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Interfaces suplementares
- 8x IO-Link
- Versão IO-Link
- 1.1
- Classe da porta
- Tipo A
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02