BNI0032
Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link
Código de digitação:
BNI IOL-104-000-Z012
- Interface
- IO-Link 1.0
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, tipo 2
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Dimensões
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 3.0 ms
- Dados do processo IN
- 2 bytes
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02