BLG0011
Proteção básica para mãos
Código de digitação:
BLG 4A-105-19X-030-O01-SX
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Nível de performance
- e
- Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Tempo de reação, máx.
- 19 ms
- Certificação/conformidade
-
Safety
cULus
CE
WEEE - Princípio ativo
- sem contato (ótico)
- Capacidade de detecção
- 30 mm
- Altura do campo de proteção (Hp)
- 1050 mm
- Alcance
- 19 m
- Conexão 1
- Transmissor: M12x1-Conector, A-codificado
- Conexão 2
- Receptor: M12x1-Conector, A-codificado
- Saída de comutação
- 2x PNP OSSD
- Dimensões
- 32.3 x 1133.2 x 37 mm
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Material do invólucro
- Alumínio, pintado, amarelo (RAL 1003)
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04