BLG0015

Descontinuado

Proteção básica para mãos

Código de digitação:

BLG 4A-165-19X-030-O01-SX

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

em descontinuação

Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo de reação, máx.
26 ms
Certificação/conformidade
Safety
cULus
CE
WEEE
Princípio ativo
sem contato (ótico)
Capacidade de detecção
30 mm
Altura do campo de proteção (Hp)
1650 mm
Alcance
19 m
Conexão 1
Transmissor: M12x1-Conector, A-codificado
Conexão 2
Receptor: M12x1-Conector
Saída de comutação
2x PNP OSSD
Dimensões
32.3 x 1733.3 x 37 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Classe de proteção
IP65
Material do invólucro
Alumínio, pintado, amarelo (RAL 1003)
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Descarte

Proteção contra sabotagens

Cabos de conexão

Distribuidores tipo Tee

Suportes Safety

Acessórios elétricos

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 5.1.3
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04