- Conexão
- M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR preto, 15 m
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...120 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K