- Conexão
- M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
- Interface
- NAMUR
- Cabo
- PUR azul, 10 m
- Número de condutores
- 2
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -25...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K