- Conexão
- M16x0,75-Tomada, reto, 8-polos
- Cabo
- PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 8
- Seção transversal do condutor
- 0.25 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 5.0 A