- Conexão
- M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- PVC blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC