BCC02PN
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M314-0000-10-003-VX8434-100
- Conexão
- M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
- Cabo
- PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP69K