- Conexão 1
- M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- FEP resistente a centelhas de solda preto, 5 m
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -100...200 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP65/IP65