BCC0504
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC VA04-M423-3E-664-PX0350-010
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Prazo de entrega a pedido (normalmente: 3-4 semanas)
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC0502
BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010
- Conexão 1
- A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
- Conexão 2
- M12x1-Conector, angular, 3-polos, A-codificado
- indicador de funcionamento
- LED amarelo / não
- Circuito de proteção
- Diodo supressor
- Cabo
- PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 24 VDC / 24 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67, IP69K