BCC06JL

Cabos de conexão

Código de digitação:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

A carregar...
Acessórios recomendados
Conexão 1
7/8"-Fêmea, angular, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, angular, 4-polos
Cabo
PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...80 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
10.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68/IP67, IP68
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Auxílio de ajuste/ ferramenta

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11