- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado
- Interface
- Profibus
- Cabo
- PUR blindado violeta, 9 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 2
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...70 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...60 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67