BCC0578

Brevemente já não disponível

Cabos de conexão

Código de digitação:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

A carregar...

em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado

Alternativa recomendada

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Acessórios recomendados
Conexão 1
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Cabo
TPE amarelo, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...105 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Descarte

Auxílio de ajuste/ ferramenta

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11