BCC0A68
Conectores de flange
Código de digitação:
BCC A456-0000-20-RN024-006
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Conexão
- 1"-Macho, reto, 6-polos
- Número de condutores
- 6
- Seção transversal do condutor
- 18 AWG
- Comprimento do fio L
- 0.60 m
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 5.5 A
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03