BPI00C9
Distribuidores passivos
Código de digitação:
BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-050
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BPI00F6
BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-050
- Conexão, locais de conexão
- 4x M8x1-Tomada, 3-polos
- indicação da tensão de serviço
- LED verde
- Indicação da função de comutação
- LED amarelo (4x)
- Tipo de sinal
- NPN
- Cabo
- PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Corrente de saída, máx.
- 3 A
- Corrente total, máx.
- 8 A
- Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08