BCC0AA6
Distribuidores tipo Tee
Código de digitação:
BCC A314-A314-A314-T0022-000
- Conexão 1
- 7/8"-16 UN-Fêmea, 4-polos
- Conexão 2
- 7/8"-16 UN-Fêmea, 4-polos
- Conexão 3
- 7/8"-16 UN-Macho, 4-polos
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 9.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
cURus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06