BCC09JC

Distribuidores tipo Tee

Código de digitação:

BCC M415-M313-M313-U0014-000

A carregar...
Conexão 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Tomada, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M8x1-Tomada, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
3.0 A
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Certificação/conformidade
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06