BES056A

acessível

S-BES M P

Código de digitação:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
500 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável, revestido, PTFE
Superfície ativa, material
Aço inoxidável/revestido/PTFE
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
60 bar
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessório de montagem com posição de parada